chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
RSCD RJ45 440-10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ethernet Kabelsatz Rallonge
RSCD RJ45 440-10M
ID de la commande U3-00892
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
TEAL
Diamètre du câble (mm)
6.1
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.205
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSCD RJ45 440-10M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
112,77 €
Total de l'article
112,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support