chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSV RKV 5728-5M/CS11338 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) gaine de câble TPE
RSV RKV 5728-5M/CS11338
ID de la commande U3-01077
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
acier inoxydable
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Tension nominale (V)
300
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSV RKV 5728-5M/CS11338
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
252,78 €
Total de l'article
252,78 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support