- Application
- Données
- Caractéristiques particulières
- Blindé
- Connecteur A
- Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
- Connecteur B
- Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
- Corps de manchon
- Plastique
- Couleur de câble
- anthracite
- Diamètre du câble (mm)
- 8.51
- Homologations
- CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
- Intensité maximale admissible (A)
- 5
- Longueur de câble (m)
- 8
- Matériau écrou/vis de serrage A
- Laiton
- Matériau écrou/vis de serrage B
- Laiton
- Matériel de ligne
- TPE
- Nombre de pôles
- 5
- Nombre de pôles
- 5
- Protocole réseau
- CANopen, DeviceNet
- Section du conducteur (mm²)
- 0.34
- Température ambiante max. (°C)
- 80
- Température ambiante min. (°C)
- -40
- Tension nominale (V)
- 300
- Version
- Rallonge