chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CKM 12-9-6 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Embase mâle industrielle avec fils de Litz
CKM 12-9-6
ID de la commande U4704-2
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M23 x 1, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
6
Longueur de câble (m)
6
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
12
Tension nominale (V)
300
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
CKM 12-9-6
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
6
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
165,75 €
Total de l'article
165,75 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support