chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CKM 19-19-6 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cable Connection Cable
CKM 19-19-6
ID de la commande U4704-46
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
CKM 19-19-6
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Blindage global
Conduite, Feuille
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
10.01
Homologations
CE, Liste UL, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
6
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
19
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
6
Matériel de ligne
PVC
Groupe de prix
K1
Prix de liste
174,94 €
Total de l'article
174,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support