chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKM 36-6M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cable Connection Cable
RKM 36-6M
ID de la commande U5003
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKM 36-6M
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
10.01
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
6
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
3
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
6
Matériel de ligne
PVC
Groupe de prix
K1
Prix de liste
64,66 €
Total de l'article
64,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support