chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
WKM 36-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cable Connection Cable
WKM 36-2M
ID de la commande U5022
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKM 36-2M
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
10.01
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
10
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
3
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
Groupe de prix
K1
Prix de liste
40,55 €
Total de l'article
40,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support