chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKV 61-6M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Power Cable PVC Cable Jacket, Thick
RKV 61-6M
ID de la commande U5133-67
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
8
Longueur de câble (m)
6
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
6
Tension nominale (V)
600
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
6
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
84,01 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKV 61-6M
Total de l'article
84,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support