chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKV 4.4T-30.5 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Sensor Cable Anschluss Kabelsatz
RKV 4.4T-30.5
ID de la commande U5139
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Couleur de câble
gris
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
30.5
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKV 4.4T-30.5
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
30.5
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
171,59 €
Total de l'article
171,59 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support