chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RK 4.5T-20-RS 4.5T/S653 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur, PVC Rallonge
RK 4.5T-20-RS 4.5T/S653
ID de la commande U5250-1
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M12 x 1
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
20
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RK 4.5T-20-RS 4.5T/S653
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
20
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
176,02 €
Total de l'article
176,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support