chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RKC 8T-4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur Câble de raccordement
RKC 8T-4
ID de la commande U5311-64
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
5.69
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
8
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
75
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC 8T-4
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
4
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
69,95 €
Total de l'article
69,95 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support