chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PVC, Thick
RSM RKM 579-25M
ID de la commande U5450-58
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
249,76 €
Total de l'article
249,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
10.8
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
5
Longueur de câble (m)
25
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.83
Tension nominale (V)
300
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
25
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM RKM 579-25M