- Application
- Données
- Caractéristiques particulières
- Blindé
- Connecteur A
- Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
- Connecteur B
- Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
- Corps de manchon
- Plastique
- Couleur de câble
- gris
- Diamètre du câble (mm)
- 7.2
- Homologations
- CE, CSA C22.2 N° 182.3, CSA div.2, FM Div.2, Liste UL, RoHS, UL 2238
- Intensité maximale admissible (A)
- 4
- Longueur de câble (m)
- 0.5
- Matériau écrou/vis de serrage A
- acier inoxydable
- Matériau écrou/vis de serrage B
- acier inoxydable
- Matériel de ligne
- PVC
- Nombre de pôles
- 5
- Nombre de pôles
- 5
- Protocole réseau
- DeviceNet
- Section du conducteur (mm²)
- 0.34
- Température ambiante max. (°C)
- 75
- Température ambiante min. (°C)
- -30
- Tension nominale (V)
- 250
- Version
- Rallonge