chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKC RJ45 840-3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
RKC RJ45 840-3M
ID de la commande U7367-3
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
TEAL
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Tension nominale (V)
250
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKC RJ45 840-3M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
70,71 €
Total de l'article
70,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support