chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSCV RKCV 483-30M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câbles de bus de terrain pour les systèmes de bus de terrain Câble de raccordement
RSCV RKCV 483-30M
ID de la commande U7494-30
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
ORANGE
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
30
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériau écrou/vis de serrage B
acier inoxydable
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
PROFIBUS-PA
Section du conducteur (mm²)
0.8
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
300
Type d'appareil
Câble confectionné
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSCV RKCV 483-30M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
30
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
322,53 €
Total de l'article
322,53 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support