chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSV 492BA-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câbles de bus de terrain pour les systèmes de bus de terrain Câble de raccordement
RSV 492BA-2M
ID de la commande U7789-002
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
FOUNDATION Fieldbus
Section du conducteur (mm²)
0.8
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-5
Tension nominale (V)
300
Type d'appareil
Câble confectionné
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSV 492BA-2M
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
137,88 €
Total de l'article
137,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support