chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSC RJ45 840-30M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
RSC RJ45 840-30M
ID de la commande U7819-30
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
TEAL
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
30
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Tension nominale (V)
60
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSC RJ45 840-30M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
30
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
173,86 €
Total de l'article
173,86 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support