chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKCV 483B-10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câbles de bus de terrain pour les systèmes de bus de terrain Câble de raccordement
RKCV 483B-10M
ID de la commande U7861-10
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Bleu
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
PROFIBUS-PA
Section du conducteur (mm²)
0.8
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
300
Type d'appareil
Câble confectionné
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKCV 483B-10M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
108,94 €
Total de l'article
108,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support