chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WKSW 458-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble PROFIBUS Gaine de protection PUR
WKSW 458-2M
ID de la commande U7989-2
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, M12 x 1, version coudée, Codage B
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
8.5
Homologations
CSA, UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WKSW 458-2M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
60,76 €
Total de l'article
60,76 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support