chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSCV RKCV 493B-0.3M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Fieldbus cables for fieldbus systems Connection Cable
RSCV RKCV 493B-0.3M
ID de la commande U8201-003
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Femelle, M12 x 1, Droit, Codage A
Corps de manchon
Plastique
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau écrou/vis de serrage A
acier inoxydable
Matériau écrou/vis de serrage B
acier inoxydable
Matériel de ligne
PVC
Protocole réseau
FOUNDATION Fieldbus
Section du conducteur (mm²)
0.8
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
300
Type d'appareil
Câble confectionné
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.3
Matériel de ligne
PVC
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSCV RKCV 493B-0.3M
En stock
Groupe de prix
K3
Prix de liste
59,20 €
Total de l'article
59,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support