chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
WSM RKM 5723-5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection TPU
WSM RKM 5723-5M
ID de la commande U8236-5
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, version coudée
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
8.38
Homologations
CSA, UL
Intensité maximale admissible (A)
7
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.52
Tension nominale (V)
300
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
TPU
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WSM RKM 5723-5M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
100,44 €
Total de l'article
100,44 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support