chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSS RJ45S CR 841-1M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
RSS RJ45S CR 841-1M
ID de la commande U9079-1
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
7.7
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
1
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.21
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
60
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSS RJ45S CR 841-1M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
61,30 €
Total de l'article
61,30 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support