chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
KB 4T-10/S105 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Aktuator- und Sensor Kabelsatz Anschluss Kabelsatz
KB 4T-10/S105
ID de la commande U99-10518
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Femelle, 1/2″-20 UNF, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
KB 4T-10/S105
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
82,60 €
Total de l'article
82,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support