chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RS 4.4T-8/S101 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Actuator and Sensor Cable, TPE Connection Cable
RS 4.4T-8/S101
ID de la commande U99-12246
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine, Circuit en C, High Flex
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Couleur de câble
gris
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
8
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RS 4.4T-8/S101
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
8
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
120,88 €
Total de l'article
120,88 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support