chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSM RKM 50-15M/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation PROFIBUS-DP gaine de câble PUR
RSM RKM 50-15M/S90
ID de la commande U99-12825
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, Droit
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
7.2
Homologations
CSA, UL
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
15
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
5
Nombre de pôles
5
Section du conducteur (mm²)
0.82
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM RKM 50-15M/S90
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
174,94 €
Total de l'article
174,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support