chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
VAS 3-B580-5M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Connecteur de vanne industrielle Anschluss Kabelsatz
VAS 3-B580-5M
ID de la commande U99-14352
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Connecteur A
connecteur d'électrovannes, format A, Coudé
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
gris
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
0
Tension nominale (V)
48
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
VAS 3-B580-5M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
38,92 €
Total de l'article
38,92 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support