chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
add_shopping_cart
person
Login
WSM RKM 50-10M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation Gaine de protection PVC
WSM RKM 50-10M
ID de la commande U99-17045
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Connecteur A
Connecteur mâle, 7/8″-16 UN, version coudée
Connecteur B
Femelle, 7/8″-16 UN, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
7.6
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 182.3, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4+PE
Nombre de pôles
4+PE
Section du conducteur (mm²)
0.83
Tension nominale (V)
600
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
WSM RKM 50-10M
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
171,69 €
Total de l'article
171,69 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support