chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PSGS 4M WRJ45IS 4413-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Câble Ethernet industriel Rallonge
PSGS 4M WRJ45IS 4413-2M
ID de la commande UX00977
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé, Câble sans halogène
Connecteur A
Connecteur mâle, M8 x 1, Droit
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Équerre droite
Couleur de câble
TEAL
Homologations
CE
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
TPU
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PSGS 4M WRJ45IS 4413-2M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
69,20 €
Total de l'article
69,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support