chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
PKW 3M-3-RS 4T/S1587 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Ligne de détecteur industrielle TPE-Kabelmantel
PKW 3M-3-RS 4T/S1587
ID de la commande UX01579
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Câble Weldlife, Résistance aux perles de soudure
Connecteur A
Femelle, M8 x 1, Coudé
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit
Couleur de câble
Jaune
Homologations
CE, certifié UL, CSA C22.2 N° 182.3, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
3
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
3
Nombre de pôles
4
Tension nominale (V)
125
Version
Rallonge
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
PKW 3M-3-RS 4T/S1587
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
3
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
47,03 €
Total de l'article
47,03 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support