chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSCD RSCD 440-4M/S771 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Rallonge
RSCD RSCD 440-4M/S771
ID de la commande UX01646
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
6.1
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
4
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
4
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.205
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
48
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
4
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSCD RSCD 440-4M/S771
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
73,31 €
Total de l'article
73,31 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support