chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSM 34-0.5M-CW13/S4000 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ligne de détecteur industrielle Gaine de câble TPE
RSM 34-0.5M-CW13/S4000
ID de la commande UX02727
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
9.6
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
TPE
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
5
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
1
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSM 34-0.5M-CW13/S4000
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
122,28 €
Total de l'article
122,28 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support