chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSS RJ45S 841BK-25M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel gaine de câble TPE
RSS RJ45S 841BK-25M
ID de la commande UX02740
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Caractéristiques particulières
Blindé
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage A
Connecteur B
Connecteur mâle, RJ45, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Homologations
CE, Liste UL, RoHS, UL 2238
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
25
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
25
Matériel de ligne
TPE
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSS RJ45S 841BK-25M
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
531,84 €
Total de l'article
531,84 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support