chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSSX RSSX 860-2M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Ethernet Cable
RSSX RSSX 860-2M
ID de la commande UX04304
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Blindage global
Feuille, Ganse
Caractéristiques particulières
Blindé
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
TEAL
Diamètre du câble (mm)
7.37
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 233-09, RoHS, UKCA, UL 1863
Intensité maximale admissible (A)
0.5
Longueur de câble (m)
2
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
48
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
2
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
114,07 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSX RSSX 860-2M
Total de l'article
114,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support