chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RKP46PL-10 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Power Cable Connection Cable
RKP46PL-10
ID de la commande UX11280
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RKP46PL-10
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
9.14
Homologations
RoHS
Intensité maximale admissible (A)
14
Longueur de câble (m)
10
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
PVC
Nombre de pôles
4
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
63
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
10
Matériel de ligne
PVC
Groupe de prix
D1
Prix de liste
104,34 €
Total de l'article
104,34 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support