chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
CSM CKM 19-19-5/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d’alimentation pour boîte de jonction passive multiple en TPU Rallonge
CSM CKM 19-19-5/TXL
ID de la commande UX13740
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connecteur A
Connecteur mâle, M23 x 1, Droit
Connecteur B
Femelle, M23 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
8.9
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
5
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
19
Nombre de pôles
19
Section du conducteur (mm²)
0.32
Tension nominale (V)
150
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
5
Matériel de ligne
TPU
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
170,72 €
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
CSM CKM 19-19-5/TXL
Total de l'article
170,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support