chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
RSSX RSSD 441-0.6M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Ethernet Cable
RSSX RSSD 441-0.6M
ID de la commande UX13825
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Blindage global
Feuille, Ganse
Connecteur A
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage X
Connecteur B
Connecteur mâle, M12 x 1, Droit, Codage D
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
TEAL
Diamètre du câble (mm)
6.73
Homologations
CE, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
0.6
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériau écrou/vis de serrage B
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
4
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
48
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
0.6
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
72,87 €
home
Turck-Shop
Others
RSSX RSSD 441-0.6M
Total de l'article
72,87 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support