chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
RSSX RJ45S 860-15M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Industrial Ethernet Cable
RSSX RJ45S 860-15M
ID de la commande UX13866
En stock
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
RSSX RJ45S 860-15M
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Blindage global
Feuille, Ganse
Caractéristiques particulières
Blindé
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
TEAL
Diamètre du câble (mm)
7.37
Homologations
CE, CSA C22.2 N° 233-09, RoHS, UKCA, UL 1863
Intensité maximale admissible (A)
0.5
Longueur de câble (m)
15
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
8
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
5
Tension nominale (V)
42
Version
Rallonge
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
15
Matériel de ligne
TPE
Groupe de prix
D1
Prix de liste
198,94 €
Total de l'article
198,94 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support