chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
add_shopping_cart
person
Login
Home
Produits
chevron_left
Menu
CKM19-19-30/TXL | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d’alimentation pour boîte de jonction passive multiple en TPU Câble de raccordement
CKM19-19-30/TXL
ID de la commande UX18833
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connecteur A
Femelle, M23 x 1, Droit
Corps de manchon
Plastique
Couleur de câble
Noir
Diamètre du câble (mm)
8.9
Intensité maximale admissible (A)
2
Longueur de câble (m)
30
Matériau écrou/vis de serrage A
Laiton
Matériel de ligne
TPU
Nombre de pôles
19
Section du conducteur (mm²)
0.32
Tension nominale (V)
150
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
Câbles
CKM19-19-30/TXL
Caractéristiques principales
Longueur de câble (m)
30
Matériel de ligne
TPU
Connecteur A
Femelle, M23 x 1, Droit
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
372,69 €
Total de l'article
372,69 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support