chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
CABLE8814-1000M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel Bobine de câble
CABLE8814-1000M
ID de la commande 100000571
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
6.7
Homologations
UL
Matériel de ligne
PUR
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.32
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
100
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE8814-1000M
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.32
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
3 793,90 €
Total de l'article
3 793,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support