chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE4416-1000M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble pour Ethernet industriel/PROFINET
CABLE4416-1000M
ID de la commande 100000968
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
6.5
Homologations
cULus
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
1000
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
4
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.32
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE4416-1000M
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.32
Longueur de câble (m)
1000
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
K2
Prix de liste
3 657,50 €
Total de l'article
3 657,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support