chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
CABLE RF52026-100M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble Ethernet industriel/TPE
CABLE RF52026-100M
ID de la commande 100003193
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
Vert
Diamètre du câble (mm)
7.4
Homologations
CE, cULus, RoHS
Intensité maximale admissible (A)
0.5
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
TPE
Nombre de pôles
8
Protocole réseau
Ethernet
Section du conducteur (mm²)
0.14
Température ambiante max. (°C)
75
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension nominale (V)
300
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.14
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE RF52026-100M
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
TPE
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
1 092,01 €
Total de l'article
1 092,01 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support