chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE452B-100M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble PROFIBUS Gaine de câble PVC
CABLE452B-100M
ID de la commande 100036233
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
Bleu
Diamètre du câble (mm)
8.1
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
PVC
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
50
Température ambiante min. (°C)
-5
Tension nominale (V)
300
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE452B-100M
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
PVC
Total de l'article
443,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
443,29 €