chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble RFID - version standard
CABLE-BLIDENT-250M
ID de la commande 100047237
En stock
Total de l'article
2 131,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE-BLIDENT-250M
Données techniques
Téléchargements
Application
RFID
Couleur de câble
Jaune
Diamètre du câble (mm)
6.9
Intensité maximale admissible (A)
4
Longueur de câble (m)
250
Matériel de ligne
PUR
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
300
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.25
Longueur de câble (m)
250
Matériel de ligne
PUR
Groupe de prix
K1
Prix de liste
2 131,05 €
Contacter le service de Support