chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
Cable-PDP-52-500M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'alimentation/PUR Bobine de câble
Cable-PDP-52-500M
ID de la commande 6604717
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Alimentation
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
8.5
Intensité maximale admissible (A)
5.3
Longueur de câble (m)
500
Matériel de ligne
PUR
Section du conducteur (mm²)
1.5
Température ambiante max. (°C)
90
Température ambiante min. (°C)
0
Tension nominale (V)
240
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
Cable-PDP-52-500M
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
1.5
Longueur de câble (m)
500
Matériel de ligne
PUR
Total de l'article
1 580,71 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
En stock
Groupe de prix
K1
Prix de liste
1 580,71 €