chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE 5725-100M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble BUS DeviceNet Gaine de protection PUR
CABLE 5725-100M
ID de la commande 6604901
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
7
Homologations
CE, certifié UL, UKCA
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
PUR
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.25
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension nominale (V)
250
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE 5725-100M
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.25
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
867,12 €
Total de l'article
867,12 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support