chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE 5722-30M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
CAN/DeviceNet Bobine de câble
CABLE 5722-30M
ID de la commande 6604919
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
8.89
Homologations
UL
Longueur de câble (m)
30
Matériel de ligne
PVC
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
1.25
Tension nominale (V)
250
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE 5722-30M
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
1.25
Longueur de câble (m)
30
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
361,77 €
Total de l'article
361,77 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support