chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE 5711-75M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Gaine de protection PVC
CABLE 5711-75M
ID de la commande 6604920
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
8.38
Homologations
CSA, UL
Longueur de câble (m)
75
Matériel de ligne
PVC
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.52
Version
Câble de raccordement
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE 5711-75M
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.52
Longueur de câble (m)
75
Matériel de ligne
PVC
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
449,89 €
Total de l'article
449,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support