chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE 458-300M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble PROFIBUS Gaine de protection PUR
CABLE 458-300M
ID de la commande 6611078
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
violet
Diamètre du câble (mm)
8.5
Homologations
CSA, UL
Matériel de ligne
PUR
Protocole réseau
PROFIBUS-DP
Section du conducteur (mm²)
0.34
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE 458-300M
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.34
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
3 258,74 €
Total de l'article
3 258,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support