chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble de bus pour CAN (DeviceNet, CANopen) Câble au mètre, PVC
CABLE RF50652-579-100M
ID de la commande 6611559
En stock
Groupe de prix
D1
Prix de liste
1 147,15 €
Total de l'article
1 147,15 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE RF50652-579-100M
Données techniques
Téléchargements
Application
Données
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
10.8
Homologations
UL
Intensité maximale admissible (A)
9
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
PVC
Protocole réseau
CANopen, DeviceNet
Section du conducteur (mm²)
0.83
Tension nominale (V)
300
Version
Câble de raccordement
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.83
Longueur de câble (m)
100
Matériel de ligne
PVC
Contacter le service de Support