chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CABLE12X0.14-XX-PUR-GY-500M/TXG | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Câble d'actionneur et de capteur / PUR Bobine de câble
CABLE12X0.14-XX-PUR-GY-500M/TXG
ID de la commande 6628643
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Application
Signal
Caractéristiques particulières
Adapté à une utilisation avec gaine
Couleur de câble
gris
Diamètre du câble (mm)
5.4
Intensité maximale admissible (A)
1.5
Longueur de câble (m)
500
Matériel de ligne
PUR
Nombre de pôles
12
Section du conducteur (mm²)
0.14
Température ambiante max. (°C)
80
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension nominale (V)
300
home
Turck-Shop
Connectique
En pièce
CABLE12X0.14-XX-PUR-GY-500M/TXG
Caractéristiques principales
Section du conducteur (mm²)
0.14
Longueur de câble (m)
500
Matériel de ligne
PUR
En stock
Groupe de prix
H1
Prix de liste
2 008,62 €
Total de l'article
2 008,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support